ツールチェンジャーモジュール

ディスクリートモジュールVD2

ディスクリートモジュールVD2

ディスクリートモジュール、26ピンアンフェノール、リモートI/O接続、19ピンブロック、L/U/R1/R2センサおよび統合バルブをサポート、ツール上のTSI

すべての機能を見る
モデル番号:  VD2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • ディスクリート信号統合バルブモジュールは、ツールチェンジャーの通信と制御、および個別のリモートI/Oパススルー接続を可能にします。
  • ディスクリート信号の顧客インターフェイス用に、アンフェノール、MSスタイルのコネクタが用意されています。最大16個の信号パススルーが利用可能です。
  • 業界標準の12mmコネクタは、リモートI/O顧客インターフェイス用に提供されています。
  • 統合されたシングルまたはダブルソレノイドバルブ(Jxxバルブアダプタモジュールで使用可能)は、ツールチェンジャーのロック機構を制御します。
  • フレキシブルブーツがピンブロックを囲み、結合中の湿気から接続を密閉します。
  • 特許取得済みのツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクターを通して提供されます。機械的リミットスイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
  • Ready-to-Lock(R1、R2)、Lock、Unlockセンサー入力。
  • コンパクト設計パッケージ
仕様 価値
電気定格 制御信号 – DC24V
パススルー信号 – 5A/250V
リモートI/Oパススルー信号 – 4アンペア/250V
マスター・サイド・ウェイト
ツール側重量
総ピン数 16
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
VD2モジュール図面 図面 英語
VD2コントロール&シグナルモジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-VD2-M 19ピン・パススルーおよびアレン・ブラッドリー・リモートI/Oパススルー付きディスクリート信号マスター・モジュール
9121-VD2-T ディスクリート信号ツール・モジュール(19ピン・パススルー、アレン・ブラッドレー製リモートI/Oパススルー付き
品番 説明
ツールスタンド 9121-VD2-M ディスクリートモジュール、26ピンアンフェノール、リモートI/O接続、19ピンブロック、L/U/R1/R2センサおよび統合バルブをサポート、ツール上のTSI(VD2-Tと嵌合) – マスター側
ツールスタンド 9121-VD2-T ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、リモートI/O接続、19ピンブロック、ツール上のTSI(VD2-Mと嵌合) – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。