ツールチェンジャーモジュール

ディスクリートモジュールVK2

ディスクリートモジュールVK2

I/Oリンクパススルー用の(4) M12 5ピンコネクタ、バルブ制御用の(3) M12 5ピンコネクタ、ロック、アンロック、およびレディ・トゥ・ロックセンサ入力を備えたIO-Linkモジュール。統合バルブ制御をサポート。

すべての機能を見る
モデル番号 VK2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • ディスクリート信号モジュールは、ツールチェンジャの通信と制御を可能にします。
  • M12、5ピンコネクタは、ツールチェンジャと顧客指定のI/Oをサポートするために、市販のIO-Linkマスターブロックとのインターフェイス用に提供されています。
  • M12 メス、5 ピンコネクタは、ツールチェンジャのロック、アンロック、RTL (Ready-To-Lock) 近接センサ入力、電源、およびツールチェンジャバルブのラッチとアンラッチ出力をサポートします。
  • 統合されたシングルまたはダブルソレノイドバルブ(Jxxエアおよびバルブアダプタモジュールで使用可能)は、ツールチェンジャーロック機構を制御します。

材質

  • アルミハウジング/デルリンカバー
  • 金メッキ接点
  • ニトリルシール
  • デルリンピンブロック
仕様 価値
電気定格 制御信号 – DC24V
パススルー信号 – 3A/24V
マスター・サイド・ウェイト 0.78キロ
ツール側重量 0.56キロ
総ピン数 19
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
VK2モジュール図面 図面 英語
VK2コントロール&シグナルモジュール取扱説明書 マニュアル 英語
品番 説明
ツールスタンド 9121-VK2-M IO-Linkマスタモジュール、I/Oリンクパススルー用M12 5ピンコネクタ(4個)、バルブ制御用M12 5ピンコネクタ(3個)、センサ入力(ロック、アンロック、Ready-to-Lock)。統合バルブ制御をサポート – マスター側
ツールスタンド 9121-VK2-T I/Oリンクパススルー用M12 5ピンメスコネクタ(4個)付きIO-Linkツールモジュール – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。