ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールD15

電気モジュールD15

低電力D-subコネクタ付き15ピン、3A/50VAC電気モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  D15
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • D-subコネクター。
  • 15金メッキコンタクトピン。
  • マスター側凹型スプリングプローブ。
  • ピグテールバージョンあり。

材質

  • 貴金属めっきコンタクトピン
  • デルリン
仕様 価値
電気定格 3アンペア/50VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.02 kg
ツール側重量 0.02 kg
総ピン数 15
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
D15モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-D15-T D15電気モジュール – 工具側
9120-D15-M 15P D-subマスター、#4-40ネジロック付き
品番 説明
ツールスタンド 9120-D15-M 低電力D-subコネクタ付き15ピン、3A/50VAC電気モジュール
ツールスタンド 9120-D15-M-E 低電力D-subコネクタ付き15ピン、3A/50VAC電気モジュール
ツールスタンド 9120-D15-T 低電力D-subコネクタ付き15ピン、3A/50VAC電気モジュール
ツールスタンド 9120-D15-T-E 低電力D-subコネクタ付き15ピン、3A/50VAC電気モジュール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。