ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールD25

電気モジュールD25

低電力D-subコネクタ付き25ピン、3A/50VAC電気モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  D25
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • D-subコネクター。
  • 25金メッキコンタクトピン。
  • マスター側凹型スプリングプローブ。

材質

  • 貴金属メッキコンタクトピン
  • デルリン
仕様 価値
電気定格 3アンペア/50VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.09 kg
ツール側重量 0.09 kg
総ピン数 25
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
D25モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-D25-M 25ピンD-Subコネクタと#4-40スクリューロック付きマスター信号モジュール
9120-D25-T 25ピンD-Subコネクタおよび#4-40スクリューロック付きツール信号モジュール
品番 説明
ツールスタンド 9120-D25-M 低電力D-subコネクタ付き25ピン、3A/50VAC電気モジュール
ツールスタンド 9120-D25-T 低電力D-subコネクタ付き25ピン、3A/50VAC電気モジュール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。