電気モジュールE06

電気モジュールE06

電気モジュール、6ピン、3A/50VAC、はんだ接続付き、QC-001専用

すべての機能を見る
モデル番号 E06
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 6ピン。
  • 3A/50VAC。
  • はんだ接続。
  • 超小型。
  • QC-001専用。

材質

  • 貴金属めっきコンタクトピン
  • デルリン
仕様 価値
電気定格 3アンペア/50VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.005 kg
ツール側重量 0.005 kg
総ピン数 6
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
E06モジュール図面 図面 英語
QC-1 工具交換マニュアル マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9120-E06-M 電気モジュール、6ピン、3A/50VAC、はんだ接続付き、QC-001マスター
9120-E06-T 電気モジュール、6ピン、3A/50VAC、はんだ接続付き、QC-001ツール
品番 説明
ツールスタンド 9120-E06-M 電気モジュール、6ピン、3A/50VAC、はんだ接続付き、QC-001専用
ツールスタンド 9120-E06-T 電気モジュール、6ピン、3A/50VAC、はんだ接続付き、QC-001専用

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。