ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールE20

電気モジュールE20

20ピン、はんだ接続付き3A/50VAC電気モジュール、小型サイズ

すべての機能を見る
モデル番号:  E20
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • ピンへの直接配線(はんだ付け) – コネクターなし。
  • 小型サイズ。
  • 20金メッキコンタクトピン。

材質

  • 貴金属メッキコンタクトピン
  • デルリン
仕様 価値
電気定格 3アンペア/50VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.015キロ
ツール側重量 0.017キロ
総ピン数 20
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
E20-010モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-E20T-010 20P Eコネクタ、QC-10ツール
9120-E20M-010 QC-10/QC-11マスター用E20電気モジュール
品番 説明
ツールスタンド 9120-E20M-010 20ピン、はんだ接続付き3A/50VAC電気モジュール、小型サイズ
ツールスタンド 9120-E20T-010 20ピン、はんだ接続付き3A/50VAC電気モジュール、小型サイズ

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。