製品の特徴
特徴
- ピンへの直接配線(はんだ付け) – コネクターなし。
- 小型サイズ。
- 20金メッキコンタクトピン。
- QC-5に適合。
- E20との互換性はありません。
材質
- 貴金属めっきコンタクトピン
- デルリン
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 | 3アンペア/50VAC |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.02 kg |
| ツール側重量 | 0.02 kg |
| 総ピン数 | 20 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| QC-5用E2Aモジュール(20ピン) | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-E2A-M | 20ピン、3A/220V、はんだ接続、ミニチュアサイズの一体型ハウジング。E20とは互換性がありません。 |
| 9120-E2A-T | 20ピン、3A/220V、はんだ接続、ミニチュアサイズの一体型ハウジング。E20とは互換性がありません。 |
- フィルター 品番
- 9120-E2A-M
- 9120-E2A-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-E2A-M | 20ピン、3A/50VAC電気モジュール、はんだ接続、小型サイズ、すべて一体型ハウジング – マスター側 |
|
|
9120-E2A-T | 20ピン、3A/50VAC電気モジュール、はんだ接続、小型サイズ、すべて一体型ハウジング – 工具側 |
|