製品の特徴
特徴
- 5ポジション、調整可能な電気モジュール-マスター側とツール側。
- ロボットドレスパッケージの柔軟性を高めるため、180度にわたって5つのユニークなポジションを提供します。
- 19ピン。
- 3A/250VAC容量。
- 小型MSクイックディスコネクトコネクタ。
- ピンブロックは結合時に湿気から密閉。
- G19、R19、S19、またはT19モジュールに嵌合。
- マスターモジュールのノータッチ接点。
- 特許設計。
材質
- ロジウムメッキ接点ピン
- 陽極酸化アルミニウム
- デルリン
仕様 | 価値 |
---|---|
電気定格 | 3アンペア/250VAC |
マスター・サイド・ウェイト | 0.14キロ |
ツール側重量 | 0.11キロ |
総ピン数 | 19 |
動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
ダウンロード | 説明 |
---|---|
9120-G10-T | 19ピン、3A/250VAC、MS小型クイックディスコネクトコネクタ、0~99ツールID内蔵、5ポジションスイベル(ツール側 |
9120-G14-T | 19ピン、3A/250VAC、0-15ツールID内蔵MS小型クイックディスコネクトコネクタ、5ポジションスイベル – ツール側 |
9120-G19-M | 19ピン、3A/250VAC電気モジュール、MS小型クイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル付き – マスター側 |
9120-G19-M-M23 | G19-M M23コネクター付き調整可能マスターモジュール |
9120-G19A-T | G19A 調整可能サーボモジュール – 工具側 |
9120-G19A-M | G19A 調整可能サーボモジュール – マスター側 |
9120-G19W-M | G19W-M マスターモジュール、ハードワイヤード ストレートセンサケーブル付き |
9120-G19R-M | G19R-M マスター・モジュール、直角度センサー・ケーブル(QC-110およびQC-76専用) |
9120-G19-T | 19ピン、3A/250VAC電気モジュール、MS小型クイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル付き – 工具側 |
- フィルター 品番
- 9120-G10-T
- 9120-G14-T
- 9120-G19A-M
- 9120-G19A-T
- 9120-G19-M
- 9120-G19R-M
- 9120-G19-T
- 9120-G19W-M
品番 | 説明 | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-G10-T | 19ピン、3A/250VAC電気モジュール、ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル付き |
|
![]() |
9120-G14-T | 19ピン、3A/250VAC電気モジュール、ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル付き |
|
![]() |
9120-G19A-M | G19A-M調整可能マスター電気モジュール、TSP |
|
![]() |
9120-G19A-T | G19A-M 調整可能ツール電気モジュール、TSP |
|
![]() |
9120-G19-M | 19ピン、3A/250VAC電気モジュール、ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル付き |
|
![]() |
9120-G19R-M | 19ピン、3A/250VAC電気モジュール、ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル付き |
|
![]() |
9120-G19-T | 19ピン、3A/250VAC電気モジュール、ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル付き |
|
![]() |
9120-G19W-M | 19ピン、3A/250VAC電気モジュール、ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル付き |
|