ツールチェンジャーモジュール

電気モジュール:G26

電気モジュール:G26

26ピン電気モジュール、3A/250VAC、MS小型クイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル

すべての機能を見る
モデル番号:  G26
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 5ポジション、調整可能な電気モジュール-マスター側とツール側。
  • ロボットドレスパッケージの柔軟性を高めるため、180度にわたって5つのユニークなポジションを提供します。モジュールは操作前に調整し、所定の位置に固定する必要があります。そうしないと、導体への内部損傷が発生する可能性があります。
  • 26ピン
  • 3A/250VAC容量。
  • 小型MSクイックディスコネクトコネクタ。
  • ピンブロックは、結合時に湿気から密閉される。
  • G26、R26、S26、またはT26モジュールに嵌合。
  • マスターモジュールのノータッチ接点。
  • ピン “C “は最初の嵌合、最後の断線。グランドとして使用することを推奨。
  • 特許設計。

材質

  • アルミニウム・ハウジング
  • ロジウムメッキのスプリング・ピン・ヘッド
  • ロジウムメッキコンタクトピン
  • ニトリル・シール
仕様 価値
電気定格 3アンペア/250VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.20キロ
ツール側重量 0.12キロ
総ピン数 26
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
G26モジュール図面 図面 英語
G26M G21Tモジュール図面 図面 英語
G26RM G26T モジュール図面 図面 英語
G2WM G26Tモジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-G26-T 26ピンツール電気モジュール、3A/250VAC、MS小型クイックディスコネクトコネクタ、5ポジションスイベル。
9120-G26W-M G26マスターモジュール、ハードワイヤード ストレートセンサケーブル付き
9120-G21-T 26ピン、3A/250VAC、0-15ツールID内蔵MS小型クイックディスコネクトコネクタ、5ポジションスイベル – ツール側
9120-G26R-M 26ピン電気モジュール、3A/250VAC、MS小型クイックディスコネクトコネクター、5ポジションスイベル、ロック/アンロックセンサーケーブルをライトアングルコネクターで装着
9120-G26-M 26ピンマスター電気モジュール、3A/250VAC、MS小型クイックディスコネクトコネクタ、5ポジションスイベル。
品番 説明
ツールスタンド 9120-G21-T 26ピン電気モジュール、3A/250VAC、MS小型クイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル
ツールスタンド 9120-G26-M 26ピン電気モジュール、3A/250VAC、MS小型クイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル
ツールスタンド 9120-G26R-M 26ピン電気モジュール、3A/250VAC、MS小型クイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル
ツールスタンド 9120-G26-T 26ピン電気モジュール、3A/250VAC、MS小型クイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル
ツールスタンド 9120-G26W-M 26ピン電気モジュール、3A/250VAC、MS小型クイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。