ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールGD4

電気モジュールGD4

電気モジュール、5ポジション調整可能M12 4ピンコネクタ付き

モデル番号 GD4
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

  • 4ピン、M12オス・メスコネクター。
  • 4アンペア/250V。
  • 5ポジション、調整可能電気モジュール – マスターおよびツール側。
  • 警告さもなければ、導体への内部損傷が発生する可能性があります。
  • ピンブロックは、結合時に湿気からシールされています。
  • マスターモジュールのノータッチ接点。
  • 特許デザイン。
仕様 価値
電気定格 4アンペア/250V
マスター・サイド・ウェイト 0.15キロ
ツール側重量 0.12キロ
総ピン数 4
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
GD4モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-GD4-T M12 4ピンコネクタ付きモジュール
9120-GD4-M M12 4ピンコネクタ付きモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9120-GD4-M 電気モジュール、5ポジション調整可能M12 4ピンコネクタ付き
ツールスタンド 9120-GD4-T 電気モジュール、5ポジション調整可能M12 4ピンコネクタ付き

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。