ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールK26

電気モジュールK26

小型MSクイックディスコネクトコネクタ付き26ピン、3A/50VDC電気モジュール、密閉型、ノータッチ

すべての機能を見る
モデル番号:  K26
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 26ピン。
  • 3A/50VDC。
  • MSクイックディスコネクトコネクタ付き小型サイズ。
  • QC-20、21、60専用。
  • マスターモジュールのノータッチ接点。
  • 接点に防塵・防湿シール付き。

材質

  • 貴金属メッキ接点ピン
  • 陽極酸化アルミニウム
  • デルリン
仕様 価値
電気定格 3アンペア/50VDC
マスター・サイド・ウェイト 0.14キロ
ツール側重量 0.08 kg
総ピン数 26
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
K26-M,K21-Tモジュール図面 図面 英語
K26モジュール図面 図面 英語
K26P-M,K26-Tモジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-K21-T 26ピン(21ピンはお客様用)、3A/50VDC、小型MSクイックディスコネクトコネクタ、16ツールID(ツール側のみ)
9120-K26P-M ミニMSクイックディスコネクトコネクタ付き26ピン、3A/50VAC電気モジュール
9120-K26-M 26ピン、3A/50VAC電気モジュール、小型MSクイックディスコネクトコネクタ付き、密閉型、ノータッチ – マスター側
品番 説明
ツールスタンド 9120-K21-T 小型MSクイックディスコネクトコネクタ付き26ピン、3A/50VDC電気モジュール、密閉型、ノータッチ
ツールスタンド 9120-K26-M 小型MSクイックディスコネクトコネクタ付き26ピン、3A/50VDC電気モジュール、密閉型、ノータッチ
ツールスタンド 9120-K26P-M 小型MSクイックディスコネクトコネクタ付き26ピン、3A/50VDC電気モジュール、密閉型、ノータッチ
ツールスタンド 9120-K26-T 26ピン、3A/50VDC電気モジュール、小型MSクイックディスコネクトコネクタ付き、密閉型、ノータッチ

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。