ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールK45

電気モジュールK45

K19電気モジュール(19ピン右側)とK26電気モジュール(26ピン左側)は、アダプタプレートにコネクタを並べて取り付けた場合

すべての機能を見る
モデル番号:  K45
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 右側19ピン、左側26ピン。
  • 右側がK19、左側がK26のアダプター。
  • 標準モジュール取り付けパターンに適合。

材質

  • 貴金属めっきコンタクトピン
  • 陽極酸化アルミニウム
  • デルリン
仕様 価値
電気定格 3アンペア/50VDC
マスター・サイド・ウェイト
ツール側重量
総ピン数
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード 説明
9120-K45-T (1)K19-T & (1)K26T J16パターン用アダプタープレート付き
9120-K45-M (1)K19-M & (1)K26-M J16パターン用アダプタープレート付
品番 説明
ツールスタンド 9120-K45-M コネクタ対向時:K19(19ピン右側)、K26(26ピン左側) – マスター側
ツールスタンド 9120-K45-T K19(19ピン右側)、K26(26ピン左側) コネクタ対向時 – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。