製品の特徴
特徴
- 薄型。
 - 5ピン。
 - M8ピグテールコネクター。
 - 0-9ツールID。
 - 6ピンコネクター(マスター側)の5番ピンをコモンとして使用。
 
材質
- アルミニウムハウジング
 - 貴金属メッキヘッドスプリングピン
 - 貴金属メッキコンタクトピン
 - ニトリルシール
 
| 仕様 | 価値 | 
|---|---|
| 電気定格 | 10mA/50VDC | 
| マスター・サイド・ウェイト | 0.05 kg | 
| ツール側重量 | 0.04 kg | 
| 総ピン数 | 5 | 
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C | 
- フィルター タイプ
 - 図面
 
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 | 
|---|---|---|
| K5-M,K0-Tモジュール図面 | 図面 | 英語 | 
- フィルター 品番
 - 9120-K0-T
 - 9120-K5-M
 
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
						 					 | 
											9120-K0-T | 0-9ツールIDおよびM8ピッグテールコネクタ付き薄型電気モジュール | 
							
 | 
					
									
						 					 | 
											9120-K5-M | 0-9ツールIDおよびM8ピッグテールコネクタ付き薄型電気モジュール | 
							
 |