製品の特徴
特徴
- (2) 5ピンM12コネクタ。
- 4A/250V。
- マスターモジュールのノータッチ接点。
- 接点に防塵・防湿シール付き。
材質
- 貴金属メッキピン。
- 陽極酸化アルミニウム
- デルリン
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 | 4アンペア/250V |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.13キロ |
| ツール側重量 | 0.10キロ |
| 総ピン数 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| KJ212モジュール図面 | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-KJ212-T | K-Style モジュール、M12 コネクタ x 2 – ツール |
| 9120-KJ212-M | K-Style モジュール、M12 コネクタ x 2 – マスター |
- フィルター 品番
- 9120-KJ212-M
- 9120-KJ212-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-KJ212-M | M12コネクタ(2個)付きKスタイルモジュール |
|
|
9120-KJ212-T | M12コネクタ(2個)付きKスタイルモジュール |
|