製品の特徴
特徴
- 14ピン(5A/250VAC時12ピン、13A/250VAC時2ピン)。
- MSクイックディスコネクトコネクタ付き小型サイズ。
- マスターモジュールのノータッチ接点。
- 接点に防塵・防湿シール付き。
材質
- 貴金属メッキピン。
- 陽極酸化アルミニウム
- デルリン
仕様 | 価値 |
---|---|
電気定格 |
12ピン @ 5アンペア/250VAC 2ピン @ 13アンペア/250VAC |
マスター・サイド・ウェイト | 0.34 kg |
ツール側重量 | 0.34 kg |
総ピン数 | 14 |
動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター タイプ
- 図面
ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
---|---|---|
KM14モジュール図面 | 図面 | 英語 |
ダウンロード | 説明 |
---|---|
9120-KM14-T | 工具側14ピンモジュール(5Aで12ピン、13Aで2ピン |
9120-KM14-M | マスター側14ピンモジュール(5Aで12ピン、13Aで2ピン |
- フィルター 品番
- 9120-KM14-M
- 9120-KM14-T
品番 | 説明 | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-KM14-M | 14ピン電気モジュール、5Aで12ピン、13Aで2ピン – マスター側 |
|
![]() |
9120-KM14-T | 14ピン電気モジュール、5Aで12ピン、13Aで2ピン – 工具側 |
|