ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールM8-005

電気モジュールM8-005

8ピンディスクリートパススルー電気モジュール、QC-005、M8コネクタ、1.5A/30VAC

モデル番号 M8-005
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

  • 8ピン。
  • ディスクリート・パススルー電気モジュール。
  • M8コネクタ。
  • 1.5A/30VAC。
  • QC-5用。
仕様 価値
電気定格 1.5アンペア/30VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.03 kg
ツール側重量 0.03 kg
総ピン数 8
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
M8-005モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-M8M-005 M8M電気マスタモジュール、8ピン、M8コネクタ、QC-5、1.5A/30VAC
9120-M8T-005 M8T電動工具モジュール、8ピンM8コネクタ、QC-5、1.5A/30VAC
品番 説明
ツールスタンド 9120-M8M-005 8ピンディスクリートパススルー電気モジュール、QC-005、M8コネクタ、1.5A/30VAC – マスター側
ツールスタンド 9120-M8T-005 8ピンディスクリートパススルー電気モジュール、QC-005、M8コネクタ、1.5A/30VAC – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。