製品の特徴
特徴
- MC-10に適合するように設計されています。
- 8ピン、M8コネクター – 90度のケーブルが垂直に出るようにキーが付けられています。
- 1.5A/30VDC。
- ISO/TS 15066:2016に準拠し、鋭利な刃、尖った刃、剪断刃、切断刃を持たない。
材質
- ガラス充填デルリンナチュラルハウジング
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 | 1.5アンペア/30VDC |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.02 kg |
| ツール側重量 | 0.02 kg |
| 総ピン数 | 8 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| MM8モジュール図面 | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9122-MM8-T | MM8電動工具モジュール、MC-10 |
| 9122-MM8-M | MM8電気マスターモジュール、MC-10 |
- フィルター 品番
- 9122-MM8-M
- 9122-MM8-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9122-MM8-M | 8ピン、M8コネクタ付き電気モジュール、MC-10 – マスター側 |
|
|
9122-MM8-T | 8ピン、M8コネクタ付き電気モジュール、MC-10 – 工具側 |
|