ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールMT8

電気モジュールMT8

8ピン、20アンペア、500VAC/700 VDC電気モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  MT8
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 8ピン。
  • 20A、500VAC/700VDC。
  • マスターモジュールとツールモジュールのインターフェイス用アンフェノールMSスタイルコネクタ。
  • 接点は耐液性シール。
  • マスタモジュールはマスタより高い位置まで伸びています。必要に応じてロボットインターフェイスプレートを調節してください。
  • ツールモジュールはツールプレートの下にあります。

材質

  • アルミニウムハウジング
  • スプリングピンに貴金属メッキヘッド。
  • 貴金属メッキコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 20アンペア/500VAC、700VDC
マスター・サイド・ウェイト 0.57キロ
ツール側重量 0.48キロ
総ピン数 8
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
MT8モジュール図面 図面 英語
MT8Lモジュール図面 図面 英語
MTS8モジュール図面 図面 英語
MT8モジュール・ファミリー・マニュアル(MT8、MT8L、MTS8を含む) マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9120-MT8-M 8ピン20A/500VAC/700VDC電気モジュール
9120-MTS8-T MTS8電気モジュール、ツール、アキシャルコネクタ
9120-MT8-T 8ピン20A/500VAC/700VDC電気モジュール
9120-MT8L-T ツール電気モジュール8ピン20アンペア@500 VAC / 700 VDC。コネクタは標準MT8から180度移動。
9120-MT8L-M マスター電気モジュール8ピン20アンペア@500 VAC / 700 VDC。コネクタは標準のMT8から180度移動。
9120-MTS8-M MTS8電気モジュール、マスタ、アキシャルコネクタ
品番 説明
ツールスタンド 9120-MT8L-M 8ピン、20アンペア、500VAC/700 VDC電気モジュール
ツールスタンド 9120-MT8L-T 8ピン、20アンペア、500VAC/700 VDC電気モジュール
ツールスタンド 9120-MT8-M 8ピン、20アンペア、500VAC/700 VDC電気モジュール
ツールスタンド 9120-MT8-T 8ピン、20アンペア、500VAC/700 VDC電気モジュール
ツールスタンド 9120-MTS8-M 8ピン、20アンペア、500VAC/700 VDC電気モジュール、アキシャルコネクタ – マスター側
ツールスタンド 9120-MTS8-T 8ピン、20アンペア、500VAC/700 VDC電気モジュール、アキシャルコネクタ – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。