ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールMT9A

電気モジュールMT9A

9ピン、28A(MT9Aは30A)、500VAC/700VDC電気モジュール(バイトンシール付きもあり)

すべての機能を見る
モデル番号:  MT9A
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 9ピン。
  • 28A(MT9Aは30A)、500VAC/700VDC。
  • マスターからツールへグランドを通すための安全グランド接点付き。
  • マスターモジュールとツールモジュールのインターフェイス用アンフェノールMSスタイルコネクタ。
  • 接点は耐液性シール。
  • モジュールは、過熱せずに最大定格電流と100%デューティ・サイクルを処理するために、QC-40以上のツール・チェンジャーに取り付ける必要があります。
  • この条件下での許容最高周囲温度は華氏100度です。
  • マスターモジュールはマスタープレートより高い位置まで伸びる可能性があります。必要に応じてロボットインターフェイスプレートを調整し、補正してください。
  • ツールモジュールはツールプレートより下に出ることがあります。
  • バイトンシール付きもあります。

材質

  • アルミニウムハウジング
  • 低抵抗のために特別に設計されたコンタクトピン
  • 貴金属メッキコンタクトピン
  • ニトリル製シール
仕様 価値
電気定格 28アンペア(MT9Aは30アンペア)/500VAC/700VDC
マスター・サイド・ウェイト 0.56キロ
ツール側重量 0.49キロ
総ピン数 9
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
MT9Aモジュール図面 図面 英語
MTS9モジュール図面 図面 英語
MT9ファミリー・ハイパワーモジュール取扱説明書(MT9、MTS9、MT9VL、MT9Aを含む) マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9120-MTS9-T 28アンペア9ピン電気ツールモジュール500VAC/700VDC。モジュールは、オーバーヒートせずに最大定格電流と100%デューティサイクルを処理するために、QC-100以上のツールチェンジャーに取り付ける必要があります。この条件下での許容最高周囲温度は100 Fです。
9120-MTS9-M 28アンペア9ピン電気軸マスターモジュール 500VAC/700VDC
品番 説明
ツールスタンド 9120-MT9A-M 9ピン、30アンペア、500VAC/700VDC電気モジュール、9ピンMSリセプタクルおよび10AWGワイヤー付き – マスター側
ツールスタンド 9120-MT9A-T 9ピン、30アンペア、500VAC/700VDC電気モジュール、9ピンMSリセプタクルおよび10AWGワイヤ付き – 工具側
ツールスタンド 9120-MT9-M-VL 9ピン、28アンペア、500VAC/700VDC電気モジュール、バイトンシール – マスター側
ツールスタンド 9120-MTS9-M 28A、9ピン電気軸モジュール、500VAC/700VDC。ストレートバージョン – マスター側
ツールスタンド 9120-MTS9-T 28A、9ピン電気軸モジュール、500VAC/700VDC。ストレートバージョン – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。