ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールMTA6

電気モジュールMTA6

MTスタイル・パワーモジュール、アンフェノールコネクタ付き 最大定格45アンペア

すべての機能を見る
モデル番号:  MTA6
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 7ピン。
  • 45A、500VAC/700VDC。
  • マスターからツールへアースを通す安全アース接点付き。モジュールハウジングは接地されています。
  • マスターモジュールとツールモジュールのインターフェイス用アンフェノールMSスタイルコネクタ。
  • 接点は耐液性シール。
  • モジュールは、オーバーヒートせずに最大定格電流と100%デューティサイクルを処理するために、QC-100以上のツールチェンジャーに取り付ける必要があります。
  • 最大電流条件下での許容最大周囲温度は華氏100度です。
  • マスターモジュールはマスタープレートより高い位置まで伸びる可能性があります。必要に応じてロボットインターフェイスプレートを調整し、補正してください。
  • ツールモジュールはツールプレートより下に出ることがあります。
  • バイトンシール付きもあります。

材質

  • ニッケルメッキされたアルミニウムハウジング
  • Peek® ピンブロック
  • スチールおよびステンレススチール製ファスナー
仕様 価値
電気定格 45アンペア/500VAC/700VDC
マスター・サイド・ウェイト 0.46キロ
ツール側重量 0.58キロ
総ピン数 7
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
MTA6モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-MTA6-T MTA6パワーモジュール、ツールポット
9120-MTA6-M MTA6パワーモジュール、マスターポット入り
品番 説明
ツールスタンド 9120-MTA6A-M MTスタイル・パワーモジュール、アンフェノールコネクタ付き 最大定格45アンペア
ツールスタンド 9120-MTA6A-T MTスタイル・パワーモジュール、アンフェノールコネクタ付き 最大定格45アンペア
ツールスタンド 9120-MTA6-M アンフェノールコネクタ付きMTスタイル電源モジュール 最大定格45A – マスター側
ツールスタンド 9120-MTA6-T アンフェノールコネクタ付きMTスタイルパワーモジュール 最大定格45A – ツール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。