ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールR12

電気モジュールR12

M12、12ピンコネクター付き12ピンパススルーモジュール、Coherix predator 3Dカメラ電源/IO対応

すべての機能を見る
モデル番号:  R12
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 12ピン。
  • 2A/60VAC/75VDC。
  • マスターはノータッチコンタクト。
  • 嵌合時、防湿・防塵シール付き。

材質

  • アルミニウムハウジング
  • 貴金属メッキヘッドスプリングピン
  • 貴金属メッキコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 2アンペア/60VAC/75VDC
マスター・サイド・ウェイト 0.20キロ
ツール側重量 0.14キロ
総ピン数 12
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
R12モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-R12-T M12、12ピンメスコネクター付き12ピンパススルーモジュール、Coherix predator 3Dカメラ電源/IO対応 – 工具側
9120-R12-M M12、12ピンオスコネクター付き12ピンパススルーモジュール、Coherix predator 3Dカメラ電源/IO対応 – マスター側
品番 説明
ツールスタンド 9120-R12-M M12、12ピンコネクター付き12ピンパススルーモジュール、Coherix predator 3Dカメラ電源/IO対応
ツールスタンド 9120-R12-T M12、12ピンコネクター付き12ピンパススルーモジュール、Coherix predator 3Dカメラ電源/IO対応

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。