ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールR19

電気モジュールR19

ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き19ピン、5A/250VAC電気モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  R19
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 19ピン。
  • 5A/250VAC容量。
  • 小型MSクイックディスコネクトコネクタ。
  • マスター側ノータッチ接点。
  • ツール側にツールIDオプション。
  • 嵌合時、防湿・防塵シール付き。
  • G、R、S、Tモジュールと嵌合可能。

材質

  • アルミニウムハウジング
  • 貴金属メッキヘッドスプリングピン
  • 貴金属メッキコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 5アンペア/250VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.20キロ
ツール側重量 0.14キロ
総ピン数 19
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
R19-MとR10-Tモジュールの図面 図面 英語
R19-MとR14-Tモジュールの図面 図面 英語
オプションのR19モジュールのピンアウト(R19W-MとR19R-Mを含む) 図面 英語
R19モジュール図面 図面 英語
R19Gモジュール図面 図面 英語
R19M RJ419Tモジュールの図面 図面 英語
R19WMV R19TVL 電気モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-R10-T 19ピン(ユーザが使用できる14ピン – ピン配置図を参照)、5A/250VAC (R19)、(0~99)ツールID付きの電気モジュール (ツール側のみ)*9120-R10-Tは、R19WおよびR19Rマスタモジュールと互換性がありません。これらのマスターには、代わりに9120-RW10-Tを使用してください。
9120-R14-T 19ピン(顧客用には14ピン使用可能 – ピン配置図参照)、5A/250VAC (R19)電気モジュール、(0-9)ツールID付き(ツール側のみ)
9120-R19-M 小型MSクイックディスコネクトコネクタ付き19ピン、5A/250VAC電気モジュール – マスター側
9120-R19-T-V ツール側19ピン、5A/250VAC、MS小型クイックディスコネクトコネクタ、バイトンシール
9120-R19-T ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き19ピン、5A/250VAC電気モジュール – 工具側
9120-R19RPD-M 19ピン、5A/250VAC、電気モジュール、ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ、ロック/アンロックセンサケーブル付属。ロック/アンロックセンサー用ライトアングルコネクター付き)。防湿性向上のためポット入り。9120-R19RP-M を置き換える。
9120-R19-M-2322 マスター側R19モジュール、QC-60フラット用アダプタープレート付き
9120-R19V-M R19マスター/ビトン・シール付
9120-R19-M-VL R19マスターモジュール(バイトンシール・テフロンジャケットワイヤー付き
9120-R19W-M-V マスター側19ピン5A/250VAC電気モジュール、MS小型クイックディスコネクトコネクタ付き。耐薬品性に優れたバイトンシール。ロック/ロック解除センサーケーブル追加。
9120-R19G-M マスター側19ピン、5A/250VAC、電気モジュール(ゴールドピン、ミニMSクイックディスコネクトコネクタ付き
9120-R19-T-VL R19ツールモジュール、バイトンシール・テフロンジャケットワイヤー付き
9120-R19-T-2323 工具側R19モジュールとアダプタープレートをQC-60フラットに接続。
9120-R19G-T ツール側19ピン、5A/250VAC、電気モジュール(金色のピンとミニMSクイックディスコネクトコネクタ付き
9120-R19w-m マスター側19ピン5A/250VAC電気モジュール、MS小型クイックディスコネクトコネクター付き。ロック/アンロックセンサーケーブルを追加。
9120-R19R-M 19ピン、5A/250VAC、電気モジュール、ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ、ロック/アンロックセンサケーブル付属。ロック/アンロックセンサー用のライトアングルコネクターがある)。
品番 説明
ツールスタンド 9120-R10-T ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き19ピン、5A/250VAC電気モジュール
ツールスタンド 9120-R14-T ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き19ピン、5A/250VAC電気モジュール
ツールスタンド 9120-R19G-M 19ピン、5Amp/250VAC、金ピンと小型MSクイックディスコネクトコネクタ付き電気モジュール – マスター側
ツールスタンド 9120-R19G-T 19ピン、5Amp/250VAC、金ピンと小型MSクイックディスコネクトコネクタ付き電気モジュール – 工具側
ツールスタンド 9120-R19-M ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き19ピン、5A/250VAC電気モジュール
ツールスタンド 9120-R19-M-2322 19ピン、5A/250VAC電気モジュール、QC-60フラットへのアダプタプレート付き – マスター側 (9120-R19-T-2323と嵌合)
ツールスタンド 9120-R19-M-VL 19ピン、5A/250VAC電気モジュール、バイトン・シール&テフロン・ジャケット・ワイヤ付き – マスター側 (9120-R19-T-VLと嵌合)
ツールスタンド 9120-R19R-M ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き19ピン、5A/250VAC電気モジュール
ツールスタンド 9120-R19-T ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き19ピン、5A/250VAC電気モジュール
ツールスタンド 9120-R19-T-2323 19ピン、5A/250VAC電気モジュール、QC-60フラットへのアダプタプレート付き – 工具側 (9120-R19-M-2322と嵌合)
ツールスタンド 9120-R19-T-V 19ピン、5A/250VAC電気モジュール、MS小型クイックディスコネクトコネクタ、バイトンシール – 工具側
ツールスタンド 9120-R19-T-VL 19ピン、5A/250VAC電気モジュール、バイトン・シールおよびテフロン・ジャケット・ワイヤ付き – 工具側 (9120-R19-M-VLと嵌合)
ツールスタンド 9120-R19V-M 19ピン、5A/250VAC電気モジュール、バイトンシール付き – マスター側
ツールスタンド 9120-R19W-M ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き19ピン、5A/250VAC電気モジュール
ツールスタンド 9120-R19W-M-V 19ピン、5A/250VAC電気モジュール、ロック/アンロック・センシング用ケーブル付き、バイタン・シール付き。

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。