ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールR26

電気モジュールR26

ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き26ピン、3A/250VAC電気モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  R26
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 26ピン。
  • 3A/250VAC。
  • 見やすいTool-IDディスプレイ(オプション)。
  • 小型MSクイックディスコネクトコネクタで小型サイズ。
  • マスターモジュールのノータッチ接点。
  • G、R、S、Tシリーズモジュールと嵌合可能。

材質

  • アルミニウムハウジング
  • スプリングピンの金メッキヘッド
  • 金メッキコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 3アンペア/250VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.20キロ
ツール側重量 0.19キロ
総ピン数 26
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
R26-MとR17-Tモジュールの図面 図面 英語
R26-MとR21-Tモジュールの図面 図面 英語
R26ピン配列(R26W-Mを含む) 図面 英語
R26モジュールの寸法図とピン配置図 図面 英語
R26R-M,R17-Tモジュール図面 図面 英語
R26R-M、R26-Tモジュールの寸法図とピン配置図 図面 英語
R26W-M、R17-Tモジュールの図面 図面 英語
R26W-M R21-T モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-R17-T 26ピン(17ピンは顧客使用可能 – ピン配置図参照)、5A/250VAC (R26)電気モジュール、(0-99)ツールID付き(ツール側のみ)
9120-R26R-M R26R-M マスターモジュール(ライトアングルケーブル付き
9120-R26-T-VL R26モジュール、バイタン・シール、テフロン・ジャケット・ワイヤー。定格125℃。
9120-R26-M 小型MSクイックディスコネクトコネクタ付き26ピン、3A/250VAC電気モジュール – マスター側
9120-R26-T ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き26ピン、3A/250VAC電気モジュール – 工具側
9120-R26W-M マスター側MS 26ピン3A/250VACモジュール、ロック/アンロックセンサー用ミニチュア脱着コネクター付き
9120-R26-M-VL R26モジュール、バイタン・シール、テフロン・ジャケット・ワイヤー。定格125℃。
品番 説明
ツールスタンド 9120-R17-T ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き26ピン、3A/250VAC電気モジュール
ツールスタンド 9120-R21-T ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き26ピン、3A/250VAC電気モジュール
ツールスタンド 9120-R26-M ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き26ピン、3A/250VAC電気モジュール
ツールスタンド 9120-R26-M-VL 26ピン、3A/250VACモジュール、小型クイックディスコネクトコネクタ(バイトンシールおよびテフロン被覆ワイヤ付き) – マスタ側(9120-R26-T-VLと嵌合)
ツールスタンド 9120-R26R-M ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き26ピン、3A/250VAC電気モジュール
ツールスタンド 9120-R26-T ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き26ピン、3A/250VAC電気モジュール
ツールスタンド 9120-R26-T-VL 26ピン、3A/250VACモジュール、ミニチュア・クイック・ディスコネクト・ コネクタ、バイタン・シール、テフロン・ジャケット・ワイヤ付き – 工具側(9120-R26-M-VLと嵌合)
ツールスタンド 9120-R26W-M ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き26ピン、3A/250VAC電気モジュール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。