製品の特徴
特徴
- 3ピンMinifastコネクタ。
- 4A/250VAC容量。
- マスターはノータッチコンタクト。
- 嵌合時、防湿・防塵シール付き。
材質
- アルミニウム・ハウジング
- 貴金属メッキヘッドスプリングピン
- 貴金属メッキコンタクトピン
- ニトリルシール
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 | 4アンペア/250VAC |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.25キロ |
| ツール側重量 | 0.19キロ |
| 総ピン数 | 10 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター 品番
- 9120-R3-M
- 9120-S3-M
- 9120-S3-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-R3-M | 3ピンMinifastコネクタ付き電気モジュール – マスター側 |
|
|
9120-S3-M | 3ピンMinifastコネクタ付き電気モジュール、アキシャル方向 – マスター側 |
|
|
9120-S3-T | 3ピンMinifastコネクタ付き電気モジュール – ツール側 |
|