ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールR32

電気モジュールR32

32ピン、3A/250VAC、36ピンMSクイックディスコネクトコネクタ付き

すべての機能を見る
モデル番号 R32
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 32ピン・パススルー、36ピン・コネクター。
  • 3A/250VAC。
  • MSクイックディスコネクトコネクタ。

材質

  • アルミニウム・ハウジング
  • スプリングピンのロジウムメッキヘッド
  • ロジウムメッキコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 3アンペア/250VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.33キロ
ツール側重量 0.25キロ
総ピン数 32
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
R32モジュール図面 図面 英語
R32Aモジュール図面 図面 英語
R32R-M,R32-Tモジュール図面 図面 英語
R32W-MとR32-Tモジュールの寸法図とピン配置図 図面 英語
R32ZC5PDモジュール図面 図面 英語
R32ZC5PDM R32ZC6ATモジュール図面 図面 英語
R32ZC6Aモジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-R32-T 32ピン、3A/250VAC、36ピンMSクイックディスコネクトコネクタ付き – 工具側
9120-R32R-M R32R-Master、ライトアングルコネクター付きハードワイヤードProxケーブル(QC-110およびQC-76専用)
9120-R32A-M オス36ピンMSクイックディスコネクトコネクタ付きR32Aマスターモジュール
9120-R32W-M R32W-Mマスターモジュール、ハードワイヤードProxスイッチ
9120-R32A-T メス36ピンMSクイックディスコネクトコネクタ付きR32Aツールモジュール
9120-R32-M 32ピン、3A/250VAC、36ピンMSクイックディスコネクトコネクタ付き – マスター側
品番 説明
ツールスタンド 9120-R32A-M オス36ピンMSクイックディスコネクトコネクタ付き電気モジュール。ピンA~Jのパススルー。ピンA~FおよびピンJは定格5A/250V、ピンG~Hは定格3A/250V – マスター側。
ツールスタンド 9120-R32A-T オス36ピンMSクイックディスコネクトコネクタ付き電気モジュール。ピン A ~ J のパススルー。ピン A ~ F およびピン J は定格 5A/250V で、ピン G ~ H は定格 3A/250V – 工具側。
ツールスタンド 9120-R32-M 32ピン、3A/250VAC、36ピンMSクイックディスコネクトコネクタ付き
ツールスタンド 9120-R32R-M 32ピン、3A/250VAC、36ピンMSクイックディスコネクトコネクタ付き
ツールスタンド 9120-R32-T 32ピン、3A/250VAC、36ピンMSクイックディスコネクトコネクタ付き
ツールスタンド 9120-R32W-M 32ピン、3A/250VAC、36ピンMSクイックディスコネクトコネクタ付き

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。