ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールR4

電気モジュールR4

4ピンEurofastコネクタ付き4A/250VAC電気モジュール

すべての機能を見る
モデル番号 R4
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 4ピンユーロコネクター。
  • 4A/250VAC容量。
  • 小型MSクイックディスコネクトコネクタ。
  • マスターはノータッチコンタクト。
  • 嵌合時、防塵防湿構造。
  • 液体が存在する環境で使用するためのポット付きバージョンあり。

材質

  • アルミニウムハウジング
  • 貴金属メッキヘッドスプリングピン
  • 貴金属メッキコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 4アンペア/250VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.20キロ
ツール側重量 0.14キロ
総ピン数 4
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
R4モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-R4-M 4ピンユーロコネクタ付き4A/250VAC電気モジュール – マスター側
9120-R4-T 4ピンユーロコネクタ付き4A/250VAC電気モジュール – 工具側
品番 説明
ツールスタンド 9120-R4-M 4ピンEurofastコネクタ付き4A/250VAC電気モジュール
ツールスタンド 9120-R4-T 4ピンEurofastコネクタ付き4A/250VAC電気モジュール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。