ツールチェンジャーモジュール

電気モジュール:R5SPDV

電気モジュール:R5SPDV

アキシャル5ピンM12コネクタ付きR-スタイルサーボモジュール、バイトンシール、ポートクラスAおよびB I/Oリンクデバイス用。

すべての機能を見る
モデル番号:  R5SPDV
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード コンポーネント

製品の特徴

特長

  • アキシャル、5ピンM12 Aコードコネクタ。
  • 定格4A/250V。
  • バイトンシール。
  • ポートクラスAおよびBのI/Oリンクデバイス用。

材質

  • アルミニウムハウジング
  • 貴金属メッキヘッドスプリングピン
  • 貴金属メッキコンタクトピン
  • バイトン・シール
  • 3M DP270ポッティングコンパウンド
仕様 価値
電気定格 4アンペア/250V
マスター・サイド・ウェイト 0.23キロ
ツール側重量 0.18キロ
総ピン数 5
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
R5SPDVモジュール図面 図面 英語
品番 説明
ツールスタンド 9120-R5SPD-M-V アキシャル5ピンM12コネクタ付きR-スタイルサーボモジュール、バイトンシール、ポートクラスAおよびB I/Oリンクデバイス用 – マスター側
ツールスタンド 9120-R5SPD-T-V アキシャル5ピンM12コネクタ付きR-スタイルサーボモジュール、バイトンシール、ポートクラスAおよびB I/Oリンクデバイス用 – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。