電気モジュールRF19

電気モジュールRF19

19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16スタイル・クイックディスコネクト・コネクタ付き

すべての機能を見る
モデル番号 RF19
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 19ピン。
  • 3A/125VAC容量。
  • M16スタイルのクイックディスコネクトコネクタ。
  • マスター側ノータッチコンタクト。
  • ツール側にツールIDオプション。
  • 嵌合時、防湿・防塵シール付き。
  • GF19、RF19、またはSF19モジュールと嵌合。
  • ATIのR、S、T、およびGシリーズのモジュールは、すべて互いに結合/嵌合できます。詳細についてはATIにお問い合わせください。

材質

  • アルミニウム・ハウジング
  • スプリングピンのロジウムメッキヘッド
  • ロジウムメッキコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 3アンペア/125VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.21キロ
ツール側重量 0.13キロ
総ピン数 19
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
RF19電気モジュール図面 図面 英語
RF19-M、RF10-T 電気モジュール図面 図面 英語
RF19-M、RF14-T 電気モジュール図面 図面 英語
RF19PDモジュール図面 図面 英語
RF19R-M、RF10-T 電気モジュールの図面 図面 英語
RF19R-M、RF14-T 電気モジュールの図面 図面 英語
RF19R-M、RF19-T 電気モジュールの図面 図面 英語
RF19W-M、RF19-T 電気モジュールの図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-RF14-T 19ピン(顧客使用で14個使用可能)、3A/125VAC (RM19)電気モジュール、(0-9)ツールID付き
9120-RF10-T 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16コネクタおよびツールID 0~99付き
9120-RF19PD-M M16スタイルコネクタ付き19ピン、3A/125VAC電気モジュール – 防湿性を向上させるためにマスター側をポッティング
9120-RF19-M 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16スタイルコネクタ付き マスター側
9120-RF19W-M 19ピン、3A/125VAC、M16コネクタ付き電気モジュール、ロック/ロック解除センサーケーブル付属。
9120-RF19PD-T 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16スタイル・コネクター付き – 湿気保護のため、ツール側にポッティング。
9120-RF19R-M RF19R マスターモジュール、ライトアングルケーブル付き
9120-RF19-T 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16スタイルコネクタ付き 工具側
品番 説明
ツールスタンド 9120-R0-T 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、(0~99)ツールID(押しボタン) – ツール側
ツールスタンド 9120-RF10-T 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16スタイル・クイックディスコネクト・コネクタ付き
ツールスタンド 9120-RF14-T 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16スタイル・クイックディスコネクト・コネクタ付き
ツールスタンド 9120-RF19-M 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16スタイル・クイックディスコネクト・コネクタ付き
ツールスタンド 9120-RF19PD-M 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16スタイルコネクタ付き。防湿性向上のためポット入り。(9120-RF19PD-Tと嵌合) – マスター側
ツールスタンド 9120-RF19PD-T 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16スタイルコネクタ付き。防湿性向上のためポット入り。(9120-RF19PD-Mと嵌合) – ツール側
ツールスタンド 9120-RF19R-M 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16スタイル・クイックディスコネクト・コネクタ付き
ツールスタンド 9120-RF19-T 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16スタイル・クイックディスコネクト・コネクタ付き
ツールスタンド 9120-RF19W-M 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16スタイル・クイックディスコネクト・コネクタ付き
ツールスタンド 9120-RF19WZ1-M M16 19ピンコネクタ付き電気モジュール、標準9120-RF19W-Mで使用されるスナップロックセンサケーブルの代わりに、ねじロック/ロック解除センサケーブルを含む。

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。