ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールRF4A

電気モジュールRF4A

RF4A電気モジュールアセンブリ(4ピンMinifastコネクタおよびハイパワーピンブロック付き

すべての機能を見る
モデル番号 RF4A
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 4ピンMinifastコネクタ。
  • 最大容量9A/250VAC。
  • マスターはノータッチコンタクト。
  • 嵌合時、湿気と埃を密閉。

材質

  • アルミニウムハウジング
  • 貴金属メッキヘッドスプリングピン
  • 貴金属メッキコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 9アンペア/250VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.25キロ
ツール側重量 0.18キロ
総ピン数 4
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
RF4Aモジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-RF4A-T RF4Aツール電気モジュールアセンブリ(4ピンMinifastメスコネクタおよびハイパワーピンブロック付き
9120-RF4A-M RF4Aマスター電気モジュールアセンブリ(4ピンMinifast雄コネクタおよびハイパワーピンブロック付き
品番 説明
ツールスタンド 9120-RF4A-M RF4A電気モジュールアセンブリ(4ピンMinifastコネクタおよびハイパワーピンブロック付き
ツールスタンド 9120-RF4A-T RF4A電気モジュールアセンブリ(4ピンMinifastコネクタおよびハイパワーピンブロック付き

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。