ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールRF6A

電気モジュールRF6A

電気モジュールアセンブリ、6ピンMinifastコネクタ、高電力ピンブロック

すべての機能を見る
モデル番号:  RF6A
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特長

  • 6ピンMinifastコネクタ、Siemens Drive-Cliq。
  • 最大容量9A/250VAC。
  • マスターのノータッチ接点。
  • 嵌合時に湿気とほこりを密閉。

材質

  • アルミニウムハウジング
  • 貴金属メッキヘッドスプリングピン
  • 貴金属メッキコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 9アンペア/250VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.26キロ
ツール側重量 0.19キロ
総ピン数 6
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
RF6Aモジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-RF6A-T RF6A電気モジュールツールアセンブリ、6ピンMinifast雌コネクタ、高電力ピンブロック
9120-RF6A-M RF6A電気モジュールマスタアセンブリ、6ピンMinifast雄コネクタ、高電力ピンブロック
品番 説明
ツールスタンド 9120-RF6A-M 電気モジュールアセンブリ、6ピンMinifast雄コネクタ、高電力ピンブロック – マスター側
ツールスタンド 9120-RF6A-T 電気モジュールアセンブリ、6ピンMinifast雌コネクタ、高電力ピンブロック – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。