ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールRJ219

電気モジュールRJ219

ジャンクションボックス付き電気モジュール、(2)M12、5ピンコネクタ付き

すべての機能を見る
モデル番号:  RJ219
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • マスター側とツール側に(2)M12、5ピンコネクタを備えたジャンクションボックス。
  • 4A/250VAC容量。
  • マスター側はノータッチコンタクト。
  • 嵌合時、防湿・防塵シール付き。

材質

  • アルミニウムハウジング
  • 貴金属メッキヘッドスプリングピン
  • 貴金属メッキコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 4アンペア/250VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.25キロ
ツール側重量 0.20キロ
総ピン数 5
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
RJ219モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-RJ219-M ジャンクションボックス付き4amp/250VAC電気モジュール、(2)M12、5ピンコネクタ – マスター
9120-RJ219-T ジャンクションボックス付き4amp/250VAC電気モジュール、(2)M12、5ピンコネクタ – ツール
品番 説明
ツールスタンド 9120-RJ219-M ジャンクションボックス付き電気モジュール、(2)M12、5ピンコネクタ付き
ツールスタンド 9120-RJ219-T ジャンクションボックス付き電気モジュール、(2)M12、5ピンコネクタ付き

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。