ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールRL5

電気モジュールRL5

最大63V/16Aをサポートする5極、M12 Lコードコネクタを備えたハイパワー電気モジュール。

すべての機能を見る
モデル番号:  RL5
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • ハイパワーパススルー
  • M12 5ピンLコードコネクター
  • マスター側フィンガーセーフ接点
  • 柔軟なシールにより、結合時の防水性を確保
  • 幅広いツールチェンジャーモデルに対応

材質

  • アルミニウムハウジング
  • 貴金属メッキヘッドスプリングピン
  • 貴金属メッキコンタクトピン
  • ニトリル製シール
仕様 価値
電気定格 63V/16A
マスター・サイド・ウェイト 0.18キロ
ツール側重量 0.16キロ
総ピン数 5
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
RL5モジュール顧客図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-RL5-T Lコードコネクタ付き5ピンハイパワーRスタイルモジュール – 工具側
9120-RL5-M Lコードコネクタ付き5ピンハイパワーRスタイルモジュール – マスター側
品番 説明
ツールスタンド 9120-RL5-M 最大63V/16Aをサポートする5極、M12 Lコードコネクタ付きハイパワー電気モジュール。
ツールスタンド 9120-RL5-T 最大63V/16Aをサポートする5極、M12 Lコードコネクタを備えたハイパワー電気モジュール。

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。