ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールRN5

電気モジュールRN5

Rスタイル電源モジュール、13アンペア/30VDC

すべての機能を見る
モデル番号:  RN5
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 10ピン(5パススルー)。
  • 13A、30VDC容量。
  • 電源コネクタ – フェニックスコンタクト、5ピンオスコネクタ。
  • マスターはノータッチコンタクト。
  • 嵌合時、防湿・防塵シール付き。

材質

  • アルミニウムハウジング
  • スプリングピン貴金属メッキヘッド
  • 貴金属メッキコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 13アンペア/30VDC
マスター・サイド・ウェイト 0.29キロ
ツール側重量 0.24キロ
総ピン数 10
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
RN5モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-RN5-T RN5ツールモジュール
9120-RN5-M RN5マスター、Rスタイル電源モジュール
品番 説明
ツールスタンド 9120-RN5-M R-スタイル電源モジュール、13アンペア/30 VDC – マスター側
ツールスタンド 9120-RN5-T R-スタイル電源モジュール、13アンペア/30 VDC – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。