製品の特徴
特徴
- 10ピン
- 5A/250VAC容量。
- シングルUSB 2.0コネクタ。
- マスターはノータッチコンタクト。
- 嵌合時、防湿・防塵構造。
材質
- アルミニウム・ハウジング
- ロジウムメッキ・ヘッド・スプリングピン
- ロジウムメッキコンタクトピン
- ニトリルシール
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 | 5アンペア/250VAC |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.23キロ |
| ツール側重量 | 0.16キロ |
| 総ピン数 | 10 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター タイプ
- マニュアル
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| RU10 電気モジュール・マニュアル | マニュアル | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-RU10-M | 10ピン、5A/250VAC電気モジュール、シングルUSB 2.0コネクター付き – マスター側 |
| 9120-RU10-T | 10ピン、5A/250VAC電気モジュール、USB 2.0コネクタ1個付き – 工具側 |
- フィルター 品番
- 9120-RU10-M
- 9120-RU10-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RU10-M | 10ピン、5A/250VAC電気モジュール、シングルUSB 2.0コネクター付き – マスター側 |
|
|
9120-RU10-T | 10ピン、5A/250VAC電気モジュール、USB 2.0コネクタ1個付き – ツール側 |
|