ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールS26

電気モジュールS26

小型MSクイックディスコネクトコネクタ付き26ピン、3A/250VACインライン電気モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  S26
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 26ピン。
  • 3A/250VAC容量。
  • アキシャルコネクター。
  • マスター側ノータッチコンタクト。
  • ツール側で利用可能なツールIDオプション。
  • G、R、S、Tモジュールと嵌合可能。

材質

  • 貴金属メッキスプリングハウジング
  • アルミニウムハウジング
  • ロジウムメッキされたスプリングピンのヘッド
  • ロジウムメッキコンタクトピン
  • ニトリル・シール
仕様 価値
電気定格 3アンペア/250VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.22キロ
ツール側重量 0.05 kg
総ピン数 26
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
S26モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-S26-M 小型MSクイックディスコネクトコネクタ付き26ピン、3A/250VACインライン電気モジュール – マスター側
9120-S26-T ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き26ピン、3A/250VACインライン電気モジュール – 工具側
品番 説明
ツールスタンド 9120-S26-M 小型MSクイックディスコネクトコネクタ付き26ピン、3A/250VACインライン電気モジュール
ツールスタンド 9120-S26-T 小型MSクイックディスコネクトコネクタ付き26ピン、3A/250VACインライン電気モジュール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。