電気モジュールSF19

電気モジュールSF19

19ピン、3A/125VACインライン電気モジュール、M16スタイル・クイックディスコネクト・コネクタ付き

すべての機能を見る
モデル番号 SF19
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • アルミニウム製ハウジング
  • 金メッキヘッド・スプリングピン
  • 金メッキコンタクトピン
  • ニトリル・シール

材質

  • 19ピン。
  • 3A/125VAC容量。
  • アキシャルコネクタ。
  • マスター側ノータッチコンタクト。
  • ツール側のツールIDオプション。
  • GF19、RF19、SF19、SF14、またはSF0モジュールと嵌合。
仕様 価値
電気定格 3アンペア/125VAC
マスター・サイド・ウェイト
ツール側重量
総ピン数 19
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
SF19-M,RF19-T 電気モジュール寸法図 図面 英語
SF19-M,RF19-T電気モジュールピンアウト図 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-SF19-T M16コネクタ付きSF19ピン、3A/125VAC電気モジュール – 工具側
9120-SF19-M M16コネクタ付きSF19ピン、3A/125VAC電気モジュール – マスター側
品番 説明
ツールスタンド 9120-SF14-T 19ピン、3A/125VACインライン電気モジュール、M16スタイル・クイックディスコネクト・コネクタ付き
ツールスタンド 9120-SF19-M 19ピン、3A/125VACインライン電気モジュール、M16スタイル・クイックディスコネクト・コネクタ付き
ツールスタンド 9120-SF19-T 19ピン、3A/125VACインライン電気モジュール、M16スタイル・クイックディスコネクト・コネクタ付き

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。