製品の特徴
特徴
- マルチバスケーブルを使用したPROFIBUS、Interbus、CANのデータ信号は、TMBモジュールにあるM23、17ピンコネクタを介してインターフェースすることができます。17ピンは全てお客様で使用可能です。
- 定格5A/250V。
- TMBツールモジュールと嵌合。
材質
- アルミニウムハウジングおよびカバー
- 貴金属メッキ接点
- ニトリルシール
- デルリンピンブロック
仕様 | 価値 |
---|---|
電気定格 | 5アンペア/250V |
マスター・サイド・ウェイト | |
ツール側重量 | |
総ピン数 | 17 |
動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター タイプ
- 図面
ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
---|---|---|
TMBモジュール図面 | 図面 | 英語 |
ダウンロード | 説明 |
---|---|
9120-TMB-T | 17ピンM23コネクターを使用したマルチバス信号用パススルー電気モジュール – 工具側 |
9120-TMB-M | 17ピンM23コネクターを使用したマルチバス信号用パススルー電気モジュール – マスター側 |
- フィルター 品番
- 9120-TMB-M
- 9120-TMB-T
品番 | 説明 | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-TMB-M | 17ピンM23コネクターを使用したマルチバス信号用パススルー電気モジュール – マスター側 |
|
![]() |
9120-TMB-T | 17ピンM23コネクターを使用したマルチバス信号用パススルー電気モジュール – 工具側 |
|