製品の特徴
特長
- BNCコネクター付きシングルライン、パススルーモジュール。
- 同軸ケーブルをロボットからツールに接続。
- R19サイズハウジング
材質
- 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
- アルミニウムハウジング
- テフロン®誘電体
- ニトリル製シール
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 |
4A / 500V 最大周波数1GHz 50オーム |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.16キロ |
| ツール側重量 | 0.12キロ |
| 総ピン数 | 1 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| 同軸モジュール図面 | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-X7B-T | シングル75オーム接点およびBNCコネクタ付きCOAXケーブルモジュール – 工具側 |
| 9120-X7B-M | シングル75オーム接点およびBNCコネクタ付きCOAXケーブル・モジュール – マスター側 |
- フィルター 品番
- 9120-X7B-M
- 9120-X7B-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-X7B-M | 同軸ケーブルモジュール、シングルコンタクト、BNCコネクタ |
|
|
9120-X7B-T | 同軸ケーブルモジュール、シングルコンタクト、BNCコネクタ |
|