ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールX7C

電気モジュールX7C

超音波溶接アプリケーション用高電圧モジュール、SHVコネクタ

すべての機能を見る
モデル番号:  X7C
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特長

  • SHVコネクタ付きシングルライン、パススルーモジュール。
  • シングル同軸ケーブルをロボットからツールにパススルーします。

材質

  • 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
  • アルミニウムハウジング
  • テフロン®誘電体
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 3アンペア/2000VAC、30kHz
マスター・サイド・ウェイト 0.21キロ
ツール側重量 0.17キロ
総ピン数 1
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
超音波同軸モジュールの図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-X7C-T X7C-T – SHVコネクター付き同軸ツールパワーモジュール(Branson超音波ウェルダー用)
9120-X7C-M X7C-M – SHVコネクター付き同軸マスター電源モジュール(Branson超音波ウェルダー用)
品番 説明
ツールスタンド 9120-X7C-M 超音波溶接アプリケーション用高電圧モジュール、SHVコネクタ
ツールスタンド 9120-X7C-T 超音波溶接アプリケーション用高電圧モジュール、SHVコネクタ

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。