ツールチェンジャーモジュール

電気モジュール:X7E

電気モジュール:X7E

4コネクターCOAXモジュール、ビデオおよび低電力定格、J16パターン実装可能

すべての機能を見る
モデル番号:  X7E
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特長

  • BNCコネクター付き4本のシングルライン、パススルーモジュール。
  • ロボットからツールへ複数の同軸ケーブルをパススルー。
  • J16取り付けパターンハウジング。
  • 注:エア・ポート(QC-40およびQC-41)をブロックする可能性があります。

材質

  • 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
  • アルミニウム製ハウジング
  • 白色Delrin®誘電体
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格
マスター・サイド・ウェイト
ツール側重量
総ピン数
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
X7Eモジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-X7E-M ビデオおよび低電力定格の4コネクターCOAXモジュール、J16取り付け可能 – マスター側
9120-X7E-T ビデオおよび低電力定格の4コネクターCOAXモジュール、J16取り付け可能 – 工具側
品番 説明
ツールスタンド 9120-X7E-M ビデオおよび低電力定格4コネクターCOAXモジュール、J16パターン実装可能 – マスター側
ツールスタンド 9120-X7E-T ビデオおよび低電力定格4コネクターCOAXモジュール、J16パターン実装可能 – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。