ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールX7SC

電気モジュールX7SC

ストレートバルクヘッドジャックコネクタ付きトライアックスケーブルモジュール

すべての機能を見る
モデル番号 X7SC
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 3ラグPCBマウントTriaxコネクター。
  • センタースプリングプローブを通して最大電流3A。
  • 400 VRMSコネクタ定格。

材質

  • 貴金属めっきスプリングおよびコンタクトピン
  • アルミニウム・ハウジング
  • テフロン®誘電体
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 センタースプリングプローブを通して最大電流3A。
マスター・サイド・ウェイト 0.14キロ
ツール側重量 0.16キロ
総ピン数 3
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
X7SCモジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-XSC-T X7SC保護カバーアセンブリ、ツール側
9120-X7SC-M ストレートバルクヘッドジャックコネクタ付きトライアックスケーブルマスターモジュール
9120-X7SC-T ストレートバルクヘッドジャックコネクタ付き三軸ケーブルツールモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9120-X7SC-M ストレートバルクヘッドジャックコネクタ付きトライアックスケーブルモジュール – マスター側
ツールスタンド 9120-X7SC-T ストレートバルクヘッドジャックコネクタ付き3軸ケーブルモジュール – 工具側
ツールスタンド 9120-XSC-T X7SC 保護カバーアセンブリ – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。