ツールチェンジャーモジュール

電気モジュール:XG7GL

電気モジュール:XG7GL

超音波溶接アプリケーション用Lemoコネクタ付き超音波モジュール、Gシリーズスイベルハウジングに適合

すべての機能を見る
モデル番号:  XG7GL
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • マスターとツールは回転可能なGスタイルハウジングを採用。
  • MasterとToolのLemo高電圧コネクター。
  • XG7Gと同じピンブロック(すなわち、スプリング・バイアス・シールド・リング付き中心導体)。

素材

  • 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
  • アルミニウム・ハウジング
  • テフロン®誘電体
  • ニトリル・シール
仕様 価値
電気定格 4 A、最大1.4 kV
マスター・サイド・ウェイト 0.13キロ
ツール側重量 0.12キロ
総ピン数 1
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
XG7GLモジュール図面 図面 英語
絶縁Lemo高電圧コネクタ付き超音波溶接モジュール 図面 英語
品番 説明
ツールスタンド 9120-XG7GLA-T 超音波溶接アプリケーション用Lemoコネクタ付き超音波モジュール、Gシリーズスイベルハウジングに適合
ツールスタンド 9120-XG7GL-M 超音波溶接アプリケーション用Lemoコネクタ付き超音波モジュール、Gシリーズスイベルハウジングに適合
ツールスタンド 9120-XG7GL-T 超音波溶接アプリケーション用オスLemoコネクタ付き超音波モジュール、Gシリーズスイベルハウジングに適合 – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。