ツールチェンジャーモジュール

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINETパススルーモジュール:DT2

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINETパススルーモジュール:DT2

Aux.付きEtherNet/IPパススルーモジュールユーティリティ・カプラ・アプリケーション用パワー・パススルー。

すべての機能を見る
モデル番号:  DT2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特長

  • DT2ディスクリート信号モジュールは、ユーティリティ・カプラ・アプリケーションのダウンストリームI/Oに補助電源とEtherNet/IP信号を供給する手段を提供します。DT2は、EtherNet/IPクイック・コネクト・アプリケーションをサポートしています。
  • マスタとツールモジュールには、EtherNet/IP通信インターフェイス用のM12 D-Codeコネクタが装備されています。
  • 4ピンMini Fastコネクタは、補助電源とのインターフェイス用にマスタモジュールとツールモジュールに装備されています。
  • 柔軟なブーツがピンブロックを囲み、結合中に湿気や液体から接続を密閉します。
  • ATIのアーク防止回路(特許出願中)は、結合/結合解除時の損傷から電源接点を保護します。

材質

  • 陽極酸化アルミニウムハウジング
  • 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
  • ニトリル製シール
仕様 価値
電気定格 電源パススルー – 8A/12-30VDC
信号パススルー – 最大3A/250V
マスター・サイド・ウェイト 0.95キロ
ツール側重量 0.66 kg
総ピン数
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
DT2モジュール図面 図面 英語
DT2コントロール&シグナルモジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-DT2-T DT2ツールイーサネットパススルーモジュールアセンブリ
9121-DT2-M Aux.付きEtherNet/IPパススルーマスターモジュールユーティリティ・カプラ・アプリケーション用パワー・パススルー
品番 説明
ツールスタンド 9121-DT2-M EtherNet/IPパススルーモジュール、Aux.ユーティリティカプラアプリケーション用電源パススルー。イーサネット通信用のM12 Dコードメスコネクタ、スイッチおよび非スイッチAux.電源回路用のミニ4ピンオスコネクタ。電源回路(2) イーサネット/IPクイックコネクタ用M12 4ピンコネクタ タイマー信号およびアーク防止制御をAux.スイッチ、Aux.非スイッチ – マスター側
ツールスタンド 9121-DT2-T Aux.付きEtherNet/IPパススルーモジュールユーティリティカプラアプリケーション用電源パススルー。Ethernet通信用M12 Dコードメスコネクタ、スイッチおよび非スイッチAux.電源回路用ミニ4ピンメスコネクタ。電源回路。マスター-ツール側でのアーク防止をサポート。

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。