製品の特徴
特長
- Cat6/Cat6a産業用イーサネットケーブル用のプラグアンドプレイM12 8ピンXコードコネクタは、ストリップ、圧着、はんだ付けが不要で、統合時の時間を節約します。
- 90°、0°、および+90°のラジアルポジション間で設定可能なケーブル出口により、ユーザーはケーブルの負担を軽減し、システムのアップタイムを最大化するために、ケーブルのドレス/ルーティングを最適化できます。
- 最大100万回の嵌合サイクルにより、自動車、航空宇宙、試験などの先端産業で優れた性能を発揮。
- モジュール標準化のためのATI標準およびヘビーデューティQCツールチェンジャーおよびユーティリティカプラーとの互換性。
- パワー・オーバー・イーサネット(PoE)、クラスIIIに対応。
- 結合時の保護等級IP65
材質
- メッキアルミハウジング
- アセタール製ピンブロックとマウントアダプター
- 貴金属メッキ接点
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 |
パワー: 0.6 A / 60 V 信号: 10 Gbps / CAT6A |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.113キロ |
| ツール側重量 | 0.109キロ |
| 総ピン数 | 8 |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| 信号の種類 |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| 10ギガビットイーサネットパススルーモジュール、M12 Xコード、顧客図面 | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-GBX-M | 10ギガビットイーサネットパススルーモジュール、M12 Xコード、マスター |
| 9120-GBX-T | 10ギガビットイーサネットパススルーモジュール、M12 Xコード、ツール |
- フィルター 品番
- 9120-GBXC-T
- 9120-GBX-M
- 9120-GBX-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-GBXC-T | 10ギガビット・イーサネット・パス・スルー・モジュール、M12 Xコード付き |
|
|
9120-GBX-M | 10ギガビット・イーサネット・パス・スルー・モジュール、M12 Xコード付き |
|
|
9120-GBX-T | 10ギガビット・イーサネット・パス・スルー・モジュール、M12 Xコード付き |
|