ツールチェンジャーモジュール

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINETパススルーモジュール:KE7

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINETパススルーモジュール:KE7

Kスタイルイーサネット(M12、4ピンDコードレセプタクル)および電源(M8、3ピンレセプタクル)電気モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  KE7
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 4ピン-イーサネット、3ピン-電源。
  • 4A/125VAC容量。
  • イーサネット – M12、4ピン、Dコードイーサネットリセプタクル。
  • 電源 – M8、3ピンリセプタクル。
  • マスターのノータッチ接点。
  • 嵌合時、湿気とほこりを密閉。

材質

  • アルミニウムハウジング
  • 貴金属メッキヘッドスプリングピン
  • 貴金属メッキコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 4アンペア/125VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.16キロ
ツール側重量 0.15キロ
総ピン数 7
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
KE7モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-KE7-T Kスタイルイーサネット(M12 4ピンDコードレセプタクル)および電源(M8 3ピンレセプタクル)電気モジュール、ツール
9120-KE7-M Kスタイルイーサネット(M12 4ピンDコードレセプタクル)および電源(M8 3ピンレセプタクル)電気モジュール、マスター
品番 説明
ツールスタンド 9120-KE7-M Kスタイルイーサネット(M12、4ピンDコードレセプタクル)および電源(M8、3ピンレセプタクル)電気モジュール
ツールスタンド 9120-KE7-T Kスタイルイーサネット(M12、4ピンDコードレセプタクル)および電源(M8、3ピンレセプタクル)電気モジュール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。