製品の特徴
特徴
- 4ピン-イーサネット、4ピン-電源。
- 4A/125VAC容量。
- イーサネット – M12、4ピン、Dコードイーサネットリセプタクル。
- 電源 – M8、4ピンリセプタクル。
- マスターのノータッチ接点。
- 嵌合時、湿気と埃を密閉。
材質
- アルミニウムハウジング
- 貴金属メッキヘッドスプリングピン
- 貴金属メッキコンタクトピン
- ニトリルシール
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 | 4アンペア/125VAC |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.17キロ |
| ツール側重量 | 0.14キロ |
| 総ピン数 | 8 |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| 信号の種類 |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| 9630-20-KE8 | 図面 | 英語 |
- フィルター 品番
- 9120-KE8-M
- 9120-KE8-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-KE8-M | Kスタイルイーサネット(M12 4ピンDコードレセプタクル)および電源(M8 4ピン雄レセプタクル)電気モジュール |
|
|
9120-KE8-T | Kスタイルイーサネット(M12 4ピンDコードレセプタクル)および電源(M8 4ピン雄レセプタクル)電気モジュール |
|