製品の特徴
特長
- 10/100-Mbitイーサネット信号および補助電源接続用電気モジュール。
- Cat5e産業用イーサネットケーブルのパススルーが必要なアプリケーション用。
- メスM12、4ピンDコード・シールド・イーサネット・コネクタ。
- M12, 4-pin +FE L-coded 非シールド電源コネクタ。
- マスター側フィンガーセーフ接点。
- IPX5保護等級(結合時)。
- PoE+ Power over Ethernet規格対応。
材質
- ガラス繊維入りアセタール製ハウジング
- 陽極酸化アルミニウム製カバープレート
- 貴金属めっきコンタクトピン
- ニトリルシール
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 |
信号(.6Amp/60V max.) 電源(最大4Amp/63VDC) |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.07kg |
| ツール側重量 | 0.06kg |
| 総ピン数 | 8 |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| 信号の種類 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-ME10-M | ME10電気モジュール、M12 Dコード、M12 Lコード、マスタ側 |
| 9120-ME10-T | ME10電気モジュール、M12 Dコード、M12 Lコード、ツール側 |
| 9120-ME10A-M | ME10A 電気モジュール、M8 Dコード、M8 Aコード、マスタ側 |
| 9120-ME10A-T | ME10A 電気モジュール、M8 Dコード、M8 Aコード、ツール側 |
- フィルター 品番
- 9120-ME10A-M
- 9120-ME10A-T
- 9120-ME10-M
- 9120-ME10-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-ME10A-M | ME10電気モジュール、M12 Dコード、M12 Lコード |
|
|
9120-ME10A-T | ME10電気モジュール、M12 Dコード、M12 Lコード |
|
|
9120-ME10-M | ME10電気モジュール、M12 Dコード、M12 Lコード |
|
|
9120-ME10-T | ME10電気モジュール、M12 Dコード、M12 Lコード |
|