ツールチェンジャーモジュール

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINETパススルーモジュール:RE10

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINETパススルーモジュール:RE10

10/100 CAT5eイーサネット・パススルー・モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  RE10
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 10ピン。
  • 5A、250VAC/600VDC容量。
  • イーサネット通信用RJ45プッシュプルコネクタ。
  • マスターはノータッチ接点。
  • 嵌合時、防湿・防塵シール付き。
  • メイティングコネクタ:AIDA準拠のプッシュプルRJ45コネクタ。
  • 標準RJ45コネクタはモジュールコネクタにロックされないため、使用しないでください。

材質

  • アルミニウムハウジング
  • スプリングピンの貴金属メッキヘッド
  • 貴金属メッキコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 5アンペア、250 VAC / 600VDC
マスター・サイド・ウェイト 0.25キロ
ツール側重量 0.20キロ
総ピン数 10
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
RE10モジュール図面 図面 英語
RE10 電気モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9120-RE10-T 10/100 CAT5eイーサネット・パススルー・ツール・モジュール
9120-RE10-M 10/100 CAT5eイーサネット・パス・スルー・マスター・モジュール
品番 説明
ツールスタンド 9120-RE10-M 10/100 CAT5eイーサネット・パススルー・モジュール
ツールスタンド 9120-RE10-T 10/100 CAT5eイーサネット・パススルー・モジュール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。