ツールチェンジャーモジュール

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINETパススルーモジュール:RE5

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINETパススルーモジュール:RE5

イーサネット・パススルー・モジュール、4ピン・シールド付き

すべての機能を見る
モデル番号:  RE5
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 4ピン。
  • 2A/60VAC容量。
  • M12、4接点、Dコードイーサネットコネクタ。
  • マスターはノータッチコンタクト
  • 嵌合時、防湿・防塵シール付き。

材質

  • アルミニウム・ハウジング
  • 貴金属メッキヘッドスプリングピン
  • 貴金属メッキコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 最大2A/60VAC。
マスター・サイド・ウェイト 0.18キロ
ツール側重量 0.14キロ
総ピン数 4
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
RE5モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-RE5-T イーサネット・パススルー・ツール・モジュール(4ピン・シールド付き
9120-RE5-M イーサネット・パススルー・マスター・モジュール、4ピン・シールド付き
品番 説明
ツールスタンド 9120-RE5-M イーサネット・パススルー・モジュール、4ピン・シールド付き
ツールスタンド 9120-RE5-T イーサネット・パススルー・モジュール、4ピン・シールド付き

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。