ツールチェンジャーモジュール

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINETパススルーモジュール:RE8

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINETパススルーモジュール:RE8

イーサネット・パススルー・モジュール、8ピンとシールド付き

すべての機能を見る
モデル番号:  RE8
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 8ピン。
  • 0.5A/48VDC。
  • M12、Xコードコードセット信号エレクトロニクス。ストレートシールドケーブル0.5m。
  • マスターはノータッチコンタクト。
  • 嵌合時、湿気および埃密閉。
  • Cat5e要件に適合。

材質

  • アルミニウム・ハウジング
  • 貴金属メッキヘッドスプリングピン
  • 貴金属メッキコンタクトピン
  • ニトリル・シール
仕様 価値
電気定格 0.5アンペア/48VDC
マスター・サイド・ウェイト 0.24キロ
ツール側重量 0.18キロ
総ピン数 8
ピン 説明
動作温度範囲 -45.6 °C ~ 48.9 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
RE8モジュール図面 図面 英語
品番 説明
ツールスタンド 9120-RE8-M イーサネット・パススルー・モジュール、8ピンとシールド付き
ツールスタンド 9120-RE8-T イーサネット・パススルー・モジュール、8ピンとシールド付き

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。